メインコンテンツに移動

WAH (WLCSP-TCURDLBC 121)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W11X11.121A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WAH
Package Description
Descriptive text for this package.
121 Ball WLCSP, 11x 11 ARRAY, 0.5mm Pitch - ATT (T5 & T3) Thin RDL w/BSC
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-TCURDLBC
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WAH
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
121
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.54mm
5.53mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.4mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.54 x 5.53 x 0.40

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 220 KB
1件