メインコンテンツに移動

WAJ (WLCSP-TCURDL 96)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W8X12.96
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WAJ
Package Description
Descriptive text for this package.
96 Ball WLCSP, 8x12 ARRAY, 0.5mm Pitch Thin Cu RDL - Amkor ATT
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-TCURDL
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WAJ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
96
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6.11mm
4.03mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.36mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.11 x 4.03 x 0.36

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 335 KB
1件