メインコンテンツに移動

WAK (WLCSP-TKCURDL 35)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W5X7.35C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WAK
Package Description
Descriptive text for this package.
5x7 WLCSP, 0.5mm Pitch, Amkor Technology Taiwan (ATT) -High Current,NiAu UBM
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-TKCURDL
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WAK
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
35
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.67mm
2.55mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.6mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.67 x 2.55 x 0.60

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 192 KB
1件