メインコンテンツに移動

WC0016AA (WLCSP 16)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
WLCSP 16L 1 778 x 1.778 (0.4 mm pitch)
Package Status
Active
Package Type
WLCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WC0016AA
カテゴリ
G
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
1.78mm
1.78mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.3mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
1.78 x 1.78 x 0.3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 194 KB
パッケージ外形図 PDF 197 KB
2件