メインコンテンツに移動

WCB (WLCSP-BP 10)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W4X3.10A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WCB
Package Description
Descriptive text for this package.
10 Ball WLCSP, 3x4 Array, 2 Balls Depop.
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WCB
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
10
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2mm
1.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.35mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.00 x 1.50 x 0.35

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 119 KB
1件