メインコンテンツに移動

WCE (WLCSP-BP 20)

タイトル 情報
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WCE
Package Description
Descriptive text for this package.
20 Ball WLCSP, 4x5 ARRAY
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WCE
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.89mm
2.62mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.89 x 2.62 x 0.00