メインコンテンツに移動

WCL ( 35)

タイトル 情報
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WCL
Package Description
Descriptive text for this package.
35 BUMP,Au BUMP DIE(2.12 x 2.44 mm)
Package Status
Active
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WCL
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
35
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.12mm
2.44mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.12 x 2.44 x 0.00