メインコンテンツに移動

WCN64 (WLCSP 64)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
WLCSP No balls 2.92 x 2.87 mm 0.25mm P
Package Status
Active
Package Type
WLCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WCN64
カテゴリ
G
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.92mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
2.87mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.13mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.25mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.92 x 2.87 x 0.13