メインコンテンツに移動

WCN8 (DSBGA 8)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
DSBGA 1.108 x 0.954 x 0.130 mm Body 0.2
Package Status
Active
Package Type
DSBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WCN8
カテゴリ
G
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
1.11mm
Pb Free Category
e3 Sn
0.95mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.13mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.22mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
1.11 x 0.95 x 0.13

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 235 KB
1件