メインコンテンツに移動

WCO (WLCSP-BPBC 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W4X4.16F
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WCO
Package Description
Descriptive text for this package.
16 Ball WLCSP, 4x4 ARRAY (1.740 mm x 1.740 mm) - UAT
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BPBC
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WCO
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
1.74mm
1.74mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
1.74 x 1.74 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 107 KB
1件