メインコンテンツに移動

WCP (WLCSP-BP 12)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W3X4.12
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WCP
Package Description
Descriptive text for this package.
12 Ball WLCSP, 3x4 ARRAY
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WCP
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
12
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
1.7mm
1.29mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.3mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
1.70 x 1.29 x 0.30

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 99 KB
1件