メインコンテンツに移動

WCT (WLCSP-TCURDL 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W4X4.16C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WCT
Package Description
Descriptive text for this package.
16 Ball WLCSP, 4x4 ARRAY, 0.5mm Pitch-SCS
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-TCURDL
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WCT
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.16mm
2.16mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.6mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.16 x 2.16 x 0.60

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 68 KB
1件