メインコンテンツに移動

WCZ (WLCSP 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W4X5.20D
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WCZ
Package Status
Active
Package Type
WLCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WCZ
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.34mm
1.72mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.565mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.34 x 1.72 x 0.565