メインコンテンツに移動

WDB (WLCSP-TCURDL 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W8X8.64
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WDB
Package Description
Descriptive text for this package.
8x8 Array 64 Balls, 0.5mm Pitch, Wafer Level Chip Scale Pkg, -Amkor,Taiwan
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-TCURDL
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WDB
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.03mm
4.03mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.6mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.03 x 4.03 x 0.60

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 160 KB
1件