メインコンテンツに移動

WEH (WLCSP-TKCURDLBC 15)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W3X5.15A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WEH
Package Description
Descriptive text for this package.
15 Ball WLCSP, 3x5 ARRAY, 0.4mm Pitch (with BSC)- ASEKH
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-TKCURDLBC
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WEH
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
15
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.15mm
1.51mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.54mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.15 x 1.51 x 0.54

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 103 KB
1件