メインコンテンツに移動

WEQ (WLCSP-TKCURDLBC 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W4X5.20F
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WEQ
Package Description
Descriptive text for this package.
20 Ball WLCSP, 4x5 ARRAY, 0.4mm Pitch(with BSC)-ASEKH
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-TKCURDLBC
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WEQ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.34mm
1.72mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.54mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.34 x 1.72 x 0.54

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 115 KB
1件