メインコンテンツに移動

WF0016AA (WLCSP 16)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
1.778x1.778x0.5mm 0.4mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
WLCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WF0016AA
カテゴリ
G
Lead Count
16
長さ
1.78mm
1.78mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
1.78 x 1.78 x 0.5