タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
W4X4.16F |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
WFC |
Package Description Descriptive text for this package.
|
16 Ball WLCSP, 4x4 ARRAY (1.740 mm x 1.740 mm) - ASECL |
Package Status | Active |
Package Type | WLCSP-BPBC |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
WFC |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 16 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 1.74mm |
幅 | 1.74mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0mm |
Pitch | 0.4mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
1.74 x 1.74 x 0.00 |