メインコンテンツに移動

WFD (WLCSP-BPBC 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W4X5.20G
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WFD
Package Description
Descriptive text for this package.
20 Ball WLCSP, 4x5 ARRAY (1.67mmx2.07mm) - ASECL
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BPBC
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WFD
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.07mm
1.67mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.07 x 1.67 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 120 KB
1件