メインコンテンツに移動

WFH (WLCSP-BP 56)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W7X8.56A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WFH
Package Description
Descriptive text for this package.
56 Ball WLCSP, 7 x 8 ARRAY, 0.4mm Pitch - UNISEM
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WFH
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
56
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.37mm
Pb Free Category
e3 Sn
3.22mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.37 x 3.22 x 0.50

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 182 KB
1件