メインコンテンツに移動

WGA (WLCSP-BP 36)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W6X6.36B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WGA
Package Description
Descriptive text for this package.
6x6, 36 Balls, 0.35mm Pitch, WLCSP; ATT
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WGA
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
36
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.44mm
2.44mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.44mm
Pitch
0.35mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.44 x 2.44 x 0.44

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 220 KB
1件