メインコンテンツに移動

WNC (WLCSP-BP 42)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W6X7.42
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WNC
Package Description
Descriptive text for this package.
6x7 42 Balls, 0.4mm Pitch, WLCSP; Unisem
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WNC
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
42
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.2mm
2.8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.20 x 2.80 x 0.50

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 234 KB
1件