メインコンテンツに移動

WNG (WLCSP 40)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W5X8.40A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WNG
Package Description
Descriptive text for this package.
40 Balls WLCSP 5x8 0.4mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
WLCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WNG
カテゴリ
G
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.26mm
Pb Free Category
e6 SnBi
2.06mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.26 x 2.06 x 0.5

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 200 KB
1件