メインコンテンツに移動

WNH (WLCSP-BP 30)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W5X6.30C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WNH
Package Description
Descriptive text for this package.
30 Ball WLCSP, 5x6 ARRAY, 0.4mm Pitch (No BSC)-ASEKH
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WNH
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
30
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.61mm
2.33mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.61 x 2.33 x 0.50

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 131 KB
1件