メインコンテンツに移動

WNP (WLCSP-TKCURDL 99)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W9X11.99
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WNP
Package Description
Descriptive text for this package.
9x11 99 balls , 0.4mm pitch, WLCSP; (ASE), Chung-Li, Taiwan
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-TKCURDL
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WNP
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
99
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.8mm
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.80 x 4.00 x 0.50

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 292 KB
1件