メインコンテンツに移動

WNR (WLCSP-TKCURDL 72)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W8X9.72B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WNR
Package Description
Descriptive text for this package.
8x9 WLCSP 0.4mm Pitch, Amkor Technolgy Taiwan (ATT)
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-TKCURDL
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WNR
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
72
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.01mm
3.61mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.01 x 3.61 x 0.50

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 269 KB
1件