メインコンテンツに移動

WNT (WLCSP-BP 72)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W8X9.72A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WNT
Package Description
Descriptive text for this package.
8x9 72 Balls, 0.4mm Pitch, WLCSP; (ASE), Chung-Li, Taiwan
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WNT
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
72
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.67mm
3.27mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.67 x 3.27 x 0.50

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 293 KB
1件