メインコンテンツに移動

WNV (WLCSP 108)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W9X12.108
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WNV
Package Description
Descriptive text for this package.
WLCSP-108 5.2x4.0x0.5mm 0.4mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
WLCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WNV
カテゴリ
G
Lead Count
108
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.2mm
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.2 x 4.0 x 0.5

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 338 KB
1件