メインコンテンツに移動

WNW (WLCSP-TKCURDL 108)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W9X12.108
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WNW
Package Description
Descriptive text for this package.
9x12 WLCSP, 0.4mm Pitch, ASE Chung Li Taiwan
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-TKCURDL
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WNW
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
108
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.2mm
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.20 x 4.00 x 0.50

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 338 KB
1件