メインコンテンツに移動

WNY (WLCSP-BP 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W4X5.20Q
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WNY
Package Description
Descriptive text for this package.
20 I/O ULTRA THIN WLCSP 0.4mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WNY
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.34mm
1.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.34 x 1.60 x 0.00