メインコンテンツに移動

WPA (WLCSP-TKCURDL 54)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W6X9.54
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WPA
Package Description
Descriptive text for this package.
6x9 WLCSP, 0.4mm Pitch, Amkor Technology Taiwan (ATT)
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-TKCURDL
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WPA
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
54
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.67mm
2.55mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.67 x 2.55 x 0.50

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 228 KB
1件