メインコンテンツに移動

WPG (WLCSP-TKCURDL 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W4X5.20R
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WPG
Package Description
Descriptive text for this package.
4x5 20 I/O, 0.4mm Pitch, Thin WLCSP w/o solder ball; ATT
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-TKCURDL
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WPG
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.15mm
1.74mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.23mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.15 x 1.74 x 0.23

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 117 KB
1件