タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | W6X7.42B |
Pkg. Previous Code | WPK |
Package Description | 6x7 WLCSP, 0.4mm Pitch, Amkor Technology Taiwan (ATT) -High Current,NiAu UBM |
Package Status | Active |
Package Type | WLCSP-TKCURDL |
クラス | PLASTIC |
Package Code | WPK |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 42 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 2.92mm |
幅 | 2.57mm |
Thickness | 0.5mm |
Pitch | 0.4mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 2.92 x 2.57 x 0.50 |