メインコンテンツに移動

WPN (WLCSP-TKCURDL 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W6X8.48
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WPN
Package Description
Descriptive text for this package.
6x8 WLCSP, 0.4mm Pitch, Amkor Technology Taiwan (ATT) -High Current,NiAu UBM
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-TKCURDL
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WPN
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.36mm
2.55mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.36 x 2.55 x 0.50