メインコンテンツに移動

WPP (WLCSP-TKCURDLBC 54)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W6X9.54B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WPP
Package Description
Descriptive text for this package.
6x9 54 balls, 0.4mm Pitch, WLCSP; (with BSC) ASE Chung-Li,
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-TKCURDLBC
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WPP
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
54
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.67mm
2.55mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.54mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.67 x 2.55 x 0.54