タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | W6X9.54 |
Pkg. Previous Code | WPS |
Package Description | 6x9 WLCSP, 0.4mm Pitch, Amkor Technology Korea Inc., South Korea (ATK) |
Package Status | Active |
Package Type | WLCSP-TKCURDL |
クラス | PLASTIC |
Package Code | WPS |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 54 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 3.67mm |
幅 | 2.55mm |
Thickness | 0.5mm |
Pitch | 0.4mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 3.67 x 2.55 x 0.50 |