メインコンテンツに移動

WPU (WLCSP-TKCURDL 15)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W3X5.15
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WPU
Package Description
Descriptive text for this package.
3x5 15 balls, 0.4mm Pitch, WLCSP; ASE Chung-Li
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-TKCURDL
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WPU
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
15
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.15mm
1.51mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.15 x 1.51 x 0.50