メインコンテンツに移動

WPW (WLCSP-BPBC 25)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W5X5.25J
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WPW
Package Description
Descriptive text for this package.
5x5 25 balls, 0.4mm Pitch, WLCSP; (with BSC) ASE Chung-Li
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BPBC
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WPW
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
25
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.13mm
2.1mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.54mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.13 x 2.10 x 0.54