メインコンテンツに移動

WPX (WLCSP-TKCURDLBC 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W4X5.20T
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WPX
Package Description
Descriptive text for this package.
4x5 20 Balls, 0.4mm Pitch, WLCSP; (with BSC) ATT
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-TKCURDLBC
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WPX
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.15mm
1.74mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.53mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.15 x 1.74 x 0.53