メインコンテンツに移動

WPY (WLCSP-BP 10)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W2X5.10
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WPY
Package Description
Descriptive text for this package.
2x5 10 Ball WLCSP, 0.4mm Pitch WLCSP; Amkor Technology Taiwan (ATT)
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WPY
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
10
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.02mm
1.02mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.02 x 1.02 x 0.50