メインコンテンツに移動

WPZ (WLCSP-BP 36)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W6X6.36D
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WPZ
Package Description
Descriptive text for this package.
6x6 36 balls, 0.4mm Pitch, WLCSP; ASE Chung-Li
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BP
Package Code
The unique identifier of this package.
WPZ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
36
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.41mm
2.41mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.41 x 2.41 x 0.50

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 152 KB
1件