メインコンテンツに移動

WQC (WLCSP-BP 4)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
GWS9294
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WQC
Package Description
Descriptive text for this package.
2 x 2 pad WLCSP-EN .5 Pitch
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BP
クラス
SPD_GENERAL
Package Code
The unique identifier of this package.
WQC
カテゴリ
SPD_GENERAL
Lead Count
4
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
1.65mm
1.65mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
1.65 x 1.65 x 0.00