メインコンテンツに移動

WQN (WLCSP-BP 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W4X5.20U
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WQN
Package Description
Descriptive text for this package.
4x5 20 Balls, 0.4mm Pitch, WLCSP; Greatek
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BP
Package Code
The unique identifier of this package.
WQN
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.07mm
1.68mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.07 x 1.68 x 0.50

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 148 KB
1件