メインコンテンツに移動

WQP (WLCSP-TKCURDLBC 90)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W9X10.90
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WQP
Package Description
Descriptive text for this package.
9x10 90 Balls, 0.4mm Pitch, WLCSP; (with BSC) - ATT
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-TKCURDLBC
Package Code
The unique identifier of this package.
WQP
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
90
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.14mm
3.74mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.53mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.14 x 3.74 x 0.53

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 174 KB
1件