メインコンテンツに移動

WQQ (WLCSP-TKCURDL 35)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W5X7.35D
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WQQ
Package Description
Descriptive text for this package.
5x7 35 Balls, 0.4mm Pitch, WLCSP - UAT
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-TKCURDL
Package Code
The unique identifier of this package.
WQQ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
35
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.4mm
2.39mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.40 x 2.39 x 0.50

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 150 KB
1件