メインコンテンツに移動

WRB (WLCSP-BP 40)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W5X8.40A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WRB
Package Description
Descriptive text for this package.
5x8 40 Balls, 0.4mm Pitch, WLCSP; ASECL
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BP
Package Code
The unique identifier of this package.
WRB
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.26mm
2.06mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.26 x 2.06 x 0.50