メインコンテンツに移動

WSA (WLCSP-CUP 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
KGF16N05D-400
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WSA
Package Description
Descriptive text for this package.
4 x 5 pillar WLCSP-CUP
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-CUP
クラス
SPD_GENERAL
Package Code
The unique identifier of this package.
WSA
カテゴリ
SPD_GENERAL
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.48mm
1.17mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.48 x 1.17 x 0.00