メインコンテンツに移動

WSC (WLCSP-BP 36)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
KGF18N05D-SP-400
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WSC
Package Description
Descriptive text for this package.
6 x 6 Bump WLCSP-BP
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BP
クラス
SPD_GENERAL
Package Code
The unique identifier of this package.
WSC
カテゴリ
SPD_GENERAL
Lead Count
36
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.08mm
3.08mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.08 x 3.08 x 0.00