メインコンテンツに移動

WSF (WLCSP-BP 36)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
GWS2N7002-RH
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WSF
Package Description
Descriptive text for this package.
2 x 2 Bump WLCSP-BP
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BP
クラス
SPD_GENERAL
Package Code
The unique identifier of this package.
WSF
カテゴリ
SPD_GENERAL
Lead Count
36
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
1.19mm
1.19mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
1.19 x 1.19 x 0.00