メインコンテンツに移動

WSG (WLCSP-BP 49)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W7X7.49C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WSG
Package Description
Descriptive text for this package.
7 x 7 49 Bump WLCSP-BP
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BP
クラス
SPD_GENERAL
Package Code
The unique identifier of this package.
WSG
カテゴリ
SPD_GENERAL
Lead Count
49
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.5mm
3.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.98mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.50 x 3.50 x 0.98

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 279 KB
1件